Minimumspanningsspoel 220-240V A.C./D.C.
DMX3
LEGRAND
Minimumspanningsspoel 220-240V A.C./D.C.
Ref. 028858
EAN-nr.
3245060288587
Minimumspanningsspoel 220-240V A.C./D.C.
Productgroep : 84
392,70 €
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
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz | 220-250 V |
---|---|
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz | 220-250 V |
Nom. stuurspanning bij DC | 220-250 V |
Type stuurspanning | AC/DC |
Uitvoering elektrische aansluiting | Overig |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
---|---|
Vertraagd | Nee |
Geschikt voor vermogensschakelaar | Ja |
Geschikt voor lastschakelaar | Ja |
Geschikt voor motorbeveiligingsschakelaar | Ja |
Geschikt voor overbelastingsrelais | Ja |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER