MH - WATERDETECTOR VOOR ALARM VOOR INTERFACE 3480
MYHOME
BTICINO
MH - WATERDETECTOR VOOR ALARM VOOR INTERFACE 3480
Ref. 3482
EAN-nr.
8012199941523
MH - WATERDETECTOR VOOR ALARM VOOR INTERFACE 3480
Productgroep : B08
67,81 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Uitvoering | Uitbreiding |
Met LED indicatie | Nee |
Aantal ingangen | 1 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Spanningssturing | Nee |
Stroomsturing | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 19 mm |
Hoogte | 29 mm |
---|---|
Diepte | 12.5 mm |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | DC |
Kleur | Wit |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Overig |
Type verbinding | Cable |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met signaallamp | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Met spraakbesturing | Nee |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |