MH - Touchscreen 3.5" LivingLight
MYHOME
BTICINO
MH - Touchscreen 3.5" LivingLight
Ref. LN4890
EAN-nr.
8005543450161
MH - Touchscreen 3.5" LivingLight
Productgroep : B08
747,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Ja |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Samenstelling | Bedieningselement |
Uitvoering | Meld- en bedieningstableau |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Naamveld | Ja |
Display | Kleur |
---|---|
Touchfunctie | Ja |
Verdere interfaces | Ethernet |
Busaansluiting incl. | Ja |
Materiaal | Overig |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Kleur | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Aangesloten object | Ja |
Documentatie
7 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
SELECTEER