Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MH - TOETS AXOLUTE VENTILATOR 2 MODULES - DONKER

AXOLUTE BTICINO

MH - TOETS AXOLUTE VENTILATOR 2 MODULES - DONKER

Ref. HS4915/2BC EAN-nr. 8012199742182

MH - TOETS AXOLUTE VENTILATOR 2 MODULES - DONKER

Productgroep : B08
6,77 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Enkele wip
Opdruk/indicatie Overig
Aftastsymbool / barrièrevrij Ja
Gebruik Schakelaar/drukker
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting Nee
Bevestigingswijze Klembevestiging
Controlevenster/verlicht Ja
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Antibacteriële behandeling Nee
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9004
Met indicatieveld Nee
Met verwisselbare lens/symbool Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP21
Breedte 45 mm
Hoogte 45 mm
Diepte 5.3 mm
opslagtemperatuur -10-70 °C