![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/HD/HD4915-BTICINO-1000.jpg)
MH - TOETS AXOLUTE 1 FUNCTIE AXOLUTE WIT - 1 MODULE
MYHOME
BTICINO
MH - TOETS AXOLUTE 1 FUNCTIE AXOLUTE WIT - 1 MODULE
Ref. HD4915
EAN-nr.
8012199981307
MH - TOETS AXOLUTE 1 FUNCTIE AXOLUTE WIT - 1 MODULE
Productgroep : B08
4,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Tweedelige wip |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Aftastsymbool / barrièrevrij | Ja |
Gebruik | Schakelaar/drukker |
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Controlevenster/verlicht | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
---|---|
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Met indicatieveld | Nee |
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Breedte | 22.5 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 5.3 mm |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Documentatie
1 document
PEP
SELECTEER