MH - RF INTERFACE SENSOREN LIVING - 2 MOD
MYHOME
BTICINO
MH - RF INTERFACE SENSOREN LIVING - 2 MOD
Ref. L4577
EAN-nr.
8012199848983
MH - RF INTERFACE SENSOREN LIVING - 2 MOD
Productgroep : B08
319,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
40 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor dimmer | Ja |
---|---|
Geschikt voor pulsdrukker | Ja |
Geschikt voor rolluikschakelaar | Nee |
Geschikt voor jaloezieschakelaar | Ja |
Geschikt voor jaloezie-/rolluikschakelaar | Ja |
Geschikt voor schakelaar | Ja |
In behuizing | Ja |
In buisvoetbehuizing | Nee |
SMD-module/printplaat | Nee |
Stroomvoorziening | Overig |
Druktoetsenmodus | Ja |
Schakelmodus | Nee |
Met radio-handzender | Nee |
Met radiocodeerapparaat | Ja |
Met radioknop | Nee |
Aantal relais | 0 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Klauw-/schroefbevestiging |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Radiofrequentie | 868 MHz |
Rollingcode-systeem | Nee |
Aantal commando's | 2 |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER