MH - Pulsteller interface voor energieverbuik
MYHOME
BTICINO
MH - Pulsteller interface voor energieverbuik
Ref. 3522N
EAN-nr.
8005543520710
MH - Pulsteller interface voor energieverbuik
Productgroep : B08
105,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Energiemeter |
---|---|
Aansluitwijze | Direct |
Reactief vermogen | Nee |
Goedkeuring volgens PTB | Nee |
S0 impulsinterface | Geen |
Tariefomschakeling | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER