![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/K4/BT-K4659-WEB-R.jpg)
MH - PIR bewegingsdetector LNOW
MYHOME
BTICINO
MH - PIR bewegingsdetector LNOW
Ref. K4659
EAN-nr.
8005543615102
MH - PIR bewegingsdetector LNOW
Productgroep : B08
116,90 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Constantlichtregeling | Ja |
HVAC-aansturing | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Montagehoogte | 1.2 m |
Max. reikwijdte zijwaarts | 3 m |
Max. reikwijdte frontaal | 8 m |
Diameter reikwijdte op vloer | 6 m |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Ja |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Ja |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Trappenhuisbewaking | Nee |
Gecombineerde bewegingsmelder/drukvlakschakelaar | Nee |
Met oriëntatieverlichting | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Bedrijfsmodusschakelaar | Ja |
Min. nalooptijd | 30 s |
Max. nalooptijd | 15359 min |
Uitschakelvertraging zelflerend | Nee |
Hoek reikwijdte horizontaal | 140-140 ° |
---|---|
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7040 |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 65 mm |
Inbouwdiepte | 18 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Frequentie | 0-0 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 15 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 1-1 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Overig |
Automatische schakelaar | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Besturingswijze | SCS |
Programmeerbaar | Ja |
Documentatie
1 document
Technische fiche
4 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER