MH - optionele toroid voor F520 - max 90A ou 2,5mm2
MYHOME
BTICINO
MH - optionele toroid voor F520 - max 90A ou 2,5mm2
Ref. 3523
EAN-nr.
8005543402054
MH - optionele toroid voor F520 - max 90A ou 2,5mm2
Productgroep : B08
39,12 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Uitvoering | Direct/omvormer |
Aansluitwijze | Direct |
---|---|
Reactief vermogen | Nee |
Goedkeuring volgens PTB | Nee |
S0 impulsinterface | Geen |
Tariefomschakeling | Nee |
Nauwkeurigheidsklasse | 2 |
Aangesloten object | Nee |