MH - NIGHTER BEDIENING 4 MOD
MYHOME
BTICINO
MH - NIGHTER BEDIENING 4 MOD
Ref. HS4657M4
EAN-nr.
8012199942346
MH - NIGHTER BEDIENING 4 MOD
Productgroep : B08
312,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met diefstal-/demontagebescherming | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Aantal bedieningspunten | 8 |
Aantal toetsen | 8 |
Met LED indicatie | Ja |
Met indicatieveld | Nee |
Met display | Nee |
Materiaal | Glas |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9004 |
Transparant | Nee |
Met ruimtethermostaat | Nee |
Met IR-sensor | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
---|---|
Min. diepte van de inbouwdoos | 55 mm |
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 96 mm |
Diepte | 29 mm |
Slagvastheid | Overig |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Frequentie | 0-0 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 20 mA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 0.34-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Adresseerbaar | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | SCS |
Met spraakbesturing | Ja |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Gebruiksfunctie van het product | Control & command systems |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
SELECTEER