MH - IP interface voor airco's met Backnet communicatie
MYHOME
BTICINO
MH - IP interface voor airco's met Backnet communicatie
Ref. F450
EAN-nr.
8005543488430
MH - IP interface voor airco's met Backnet communicatie
Productgroep : B08
747,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Uitvoering | Interface Ethernet |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 6 |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Ja |
Geschikt voor updates | Ja |
Bedrijfsspanning | 27-27 V |
Protocol | Overig |
Providerafhankelijk | Nee |
---|---|
Visualisering | Nee |
Web-Server | Nee |
Radio-interface | Nee |
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type belasting | Niet van toepassing |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aangesloten object | Nee |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Ja |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
7 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
SELECTEER