![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F413N-WEB-R.jpg)
MH - INTERFACE 1-10V VOOR BALLAST - 2 MOD DIN
MYHOME
BTICINO
MH - INTERFACE 1-10V VOOR BALLAST - 2 MOD DIN
Ref. F413N
EAN-nr.
8012199894461
MH - INTERFACE 1-10V VOOR BALLAST - 2 MOD DIN
Productgroep : B08
150,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Uitvoering | Dimactor |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Nee |
Ingang voor nevenunit | Nee |
---|---|
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal uitgangen | 1 |
Uitgangsvermogen | 0-460 W |
Volgdimmer toepasbaar | Ja |
Type belasting | Capacitief |
Max. stuurstroom | 6 mA |
Parallel bedrijf mogelijk | Nee |
Frequentie | 50-60 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Compatible met Casambi | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER