MH - Indicatie 'DND-MUR' Livinglight
LIVINGLIGHT
BTICINO
MH - Indicatie 'DND-MUR' Livinglight
Ref. LN4650
EAN-nr.
8005543502570
MH - Indicatie 'DND-MUR' Livinglight
Productgroep : B08
77,83 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Breedte in module-eenheden | 2 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
---|---|
Max. schakelvermogen | 230 W |
Max. aantal schakeluitgangen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 1 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 12-230 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Ja |
Busaansluiting incl. | Ja |
Busmodule afneembaar | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER