![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F459-BTICINO-1000.jpg)
MH - Driver Manager .
MYHOME
BTICINO
MH - Driver Manager .
Ref. F459
EAN-nr.
8005543547861
MH - Driver Manager .
Productgroep : B08
341,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Uitvoering | Overig |
Montagewijze | Overig |
Demontagebeveiliging | Nee |
Met LED indicatie | Nee |
Geschikt voor updates | Nee |
Bedrijfsspanning | 230-230 V |
Providerafhankelijk | Nee |
Visualisering | Nee |
Web-Server | Nee |
Radio-interface | Nee |
---|---|
IR-interface | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Type belasting | Niet van toepassing |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Aangesloten object | Ja |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Met spraakbesturing | Ja |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Automation/Programming |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER