![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F5/F524-BTICINO-1000.jpg)
MH - data logger voor energiemeting
MYHOME
BTICINO
MH - data logger voor energiemeting
Ref. F524
EAN-nr.
8005543448984
MH - data logger voor energiemeting
Productgroep : B08
216,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Uitvoering | Energiemeter |
Aansluitwijze | Omvormbaar |
---|---|
Reactief vermogen | Nee |
Goedkeuring volgens PTB | Nee |
S0 impulsinterface | Geen |
Tariefomschakeling | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
12 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische gids
SELECTEER