MH - Actuator 8 x 16A .
MYHOME
BTICINO
MH - Actuator 8 x 16A .
Ref. BMSW1005
EAN-nr.
8005543485484
MH - Actuator 8 x 16A .
Productgroep : B08
351,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Geen |
Montagewijze | Overig |
Breedte in module-eenheden | 10 |
Manuele bediening | Ja |
---|---|
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 1 |
Max. schakelvermogen | 3500 W |
Max. aantal schakeluitgangen | 8 |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 100-240 V |
Busaansluiting incl. | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER