MH - Actuator 6DIN 4 uitgangen 16A
MYHOME
BTICINO
MH - Actuator 6DIN 4 uitgangen 16A
Ref. BMSW1003
EAN-nr.
8012199968186
MH - Actuator 6DIN 4 uitgangen 16A
Productgroep : B08
297,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 4 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 0 |
---|---|
Max. schakelvermogen | 3680 W |
C-Belasting | Ja |
Max. aantal schakeluitgangen | 8 |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 100-240 V |
Meerdere fasen aan te sluiten | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Modulaire uitbreidingsmogelijkheid | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER