MH - 7" Touchscreen HOMETOUCH
MYHOME
BTICINO
MH - 7" Touchscreen HOMETOUCH
Ref. 3488
EAN-nr.
8005543612033
MH - 7" Touchscreen HOMETOUCH
Productgroep : B08
600,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Ja |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Ja |
Samenstelling | Bedieningselement |
Uitvoering | Bedieningstableau |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Display | Kleur |
Touchfunctie | Ja |
Verdere interfaces | Ethernet |
Busaansluiting incl. | Ja |
Materiaal | Glas |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9005 |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 196 mm |
Hoogte | 147 mm |
Diepte | 25 mm |
---|---|
Inbouwdiepte | 7 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Handsfree | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | 852 x 480 |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | SCS , Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | Google Play Store , Mac Apple Store |
Programmeerbaar | Ja |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Naam van de applicatie | Door Entry |
Gebruiksfunctie van het product | Control & command systems |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
Technische gids
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-314-05
(0.22 Mo)
SELECTEER