![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/585150-CABLOFIL-1000.jpg)
MFM150/GS MULTIFIX PLAATJE
CABLOFIL
LEGRAND
MFM150/GS MULTIFIX PLAATJE
Ref. CM585150
EAN-nr.
3599075851503
MFM150/GS MULTIFIX PLAATJE
Productgroep : V11
18,66 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal |
---|---|
Plaathoogte | 150 mm |
Plaatbreedte | 94 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
3 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER