MFM100/GS MULTIFIX PLAATJE
CABLOFIL
LEGRAND
MFM100/GS MULTIFIX PLAATJE
Ref. CM585140
EAN-nr.
3599075851404
MFM100/GS MULTIFIX PLAATJE
Productgroep : V11
13,41 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal |
---|---|
Plaathoogte | 100 mm |
Plaatbreedte | 94 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
PEP
PEP
SELECTEER