![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020451-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1095 mm
XL3 800
LEGRAND
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1095 mm
Ref. 020451
EAN-nr.
3245060204518
Metalen wandkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1095 mm
Productgroep : 16
617,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 705 mm |
---|---|
Hoogte | 1095 mm |
Diepte | 225 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Ja |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 2 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
11 documenten
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER