Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 910 mm - h 1950 mm

XL3 800 LEGRAND

Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 910 mm - h 1950 mm

Ref. 020409 EAN-nr. 3245060204099

Metalen vloerkast XL³ 800 breedte 910 mm - h 1950 mm

Productgroep : 16
1 567,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 910 mm
Hoogte 1950 mm
Diepte 230 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met montageplaat Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Aantal deuren 1
Met zichtdeur Ja
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met rugzijdige deur Nee
Aantal sloten 1
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK08
Beschermingsgraad (IP) IP43
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

11 documenten
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
E6945E-04.pdf pdf (2.76 Mo)
Technische fiche
F00252FR-01.pdf pdf (0.51 Mo)
Technische fiche
F00252EN-01.pdf pdf (0.51 Mo)
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
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details