Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen vloerkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1995 mm

XL3 800 LEGRAND

Metalen vloerkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1995 mm

Ref. 020459 EAN-nr. 3245060204594

Metalen vloerkast XL³ 800 br 950 mm - hoogte 1995 mm

Productgroep : 16
1 609,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 955 mm
Hoogte 1995 mm
Diepte 225 mm
Materiaal Staal
Kwaliteitsklasse Overig
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Met montageplaat Nee
Montageplaat diepteverstelbaar Nee
Geschikt voor wandinbouw Nee
Mastbevestiging Nee
Aantal deuren 1
Met zichtdeur Ja
Met ventilatiedeur/-dak Nee
Met rugzijdige deur Nee
Aantal sloten 1
Geschikt voor buitenopstelling Nee
Hellend dak Nee
EMC-uitvoering Nee
Slagvastheid IK08
Beschermingsgraad (IP) IP55
Beschermingsgraad (NEMA) Overig

Documentatie

9 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
F00253FR-00.pdf pdf (1.78 Mo)
Gebruikers-instructie
F1492E.pdf pdf (0.76 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F00253EN-00.pdf pdf (1.73 Mo)
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
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-2011-085-V1-FR.pdf pdf (0.15 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details