Metalen vloerkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1995 mm
XL3 800
LEGRAND
Metalen vloerkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1995 mm
Ref. 020454
EAN-nr.
3245060204549
Metalen vloerkast XL³ 800 br 700 mm - hoogte 1995 mm
Productgroep : 16
1 280,00 €
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
Breedte | 705 mm |
---|---|
Hoogte | 1995 mm |
Diepte | 225 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Met montageplaat | Nee |
Montageplaat diepteverstelbaar | Nee |
Geschikt voor wandinbouw | Nee |
Mastbevestiging | Nee |
Aantal deuren | 1 |
---|---|
Met zichtdeur | Ja |
Met ventilatiedeur/-dak | Nee |
Met rugzijdige deur | Nee |
Aantal sloten | 1 |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
Hellend dak | Nee |
EMC-uitvoering | Nee |
Slagvastheid | IK08 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Documentatie
9 documenten
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Technische fiche
Werkplaats handboek
Technische gids
Werkplaats handboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER