![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021256-WEB-R.jpg)
Metalen gew. deur - br 910 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
XL3 800
LEGRAND
Metalen gew. deur - br 910 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Ref. 021256
EAN-nr.
3245060212568
Metalen gew. deur - br 910 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm
Productgroep : 16
359,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1000 mm |
Hoogte | 975 mm |
Diepte | 60 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER