Metalen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
XL3 800
LEGRAND
Metalen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Ref. 021259
EAN-nr.
3245060212599
Metalen gew. deur - br 910 mm vloerkast XL³ 800 - h 1950 mm
Productgroep : 16
677,80 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 1800 mm |
Hoogte | 975 mm |
Diepte | 60 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Gelakt |
---|---|
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK10 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
SELECTEER