Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen gew. deur - br 660 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm

XL3 800 LEGRAND

Metalen gew. deur - br 660 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm

Ref. 021251 EAN-nr. 3245060212513

Metalen gew. deur - br 660 mm wandkast XL³ 800 - h 1050 mm

Productgroep : 16
290,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Segmentdeur
Uitvoering als zichtdeur Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 1000 mm
Hoogte 725 mm
Diepte 60 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Gelakt
Kleur Grijs
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK10
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -5-40 °C
RAL-nummer 7035
Halogeenvrij Ja

Documentatie

6 documenten
Lastenboek
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details