Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title

Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 50 x 800mm

ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA LEGRAND

Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 50 x 800mm

Ref. 433072 EAN-nr. 3414971980686

Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 50 x 800mm

Productgroep : 18
61,44 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Hoogte 50 mm
Breedte 800 mm
Diepte 113 mm
Aantal DIN-rails 0
Aantal module-eenheden per DIN-rail 0
Soort afdekking Gesloten
Met N-PE-klemmen Nee
Met afdekking Ja
Met montageplaat Nee

Documentatie

5 documenten
Technische fiche
F02118FR-03.pdf pdf (5.41 Mo)
Technische fiche
F02118EN-03.pdf pdf (5.4 Mo)
Technische fiche
F00095FR-14.pdf pdf (4.44 Mo)
Technische fiche
F00890EN-06.pdf pdf (5.74 Mo)
Technische fiche
F00890FR-06.pdf pdf (5.71 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
433072.dwg dwg (0.05 Mo)