Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 150x500mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 150x500mm
Ref. 433076
EAN-nr.
3414972023535
Metalen gesloten frontplaat voor modulair frame 150x500mm
Productgroep : 18
60,16 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 150 mm |
---|---|
Breedte | 500 mm |
Diepte | 113 mm |
Aantal DIN-rails | 0 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 0 |
Soort afdekking | Gesloten |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Documentatie
5 documenten