![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433081-WEB-R.jpg)
Metalen frontplaat voor modulair frame 200 x 600mm
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Metalen frontplaat voor modulair frame 200 x 600mm
Ref. 433081
EAN-nr.
3414971980730
Metalen frontplaat voor modulair frame 200 x 600mm
Productgroep : 18
85,75 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 200 mm |
---|---|
Breedte | 600 mm |
Diepte | 113 mm |
Aantal DIN-rails | 1 |
Aantal module-eenheden per DIN-rail | 25 |
Soort afdekking | Zichtvenster |
---|---|
Met N-PE-klemmen | Nee |
Met afdekking | Ja |
Met montageplaat | Nee |
Documentatie
5 documenten