Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen deur voor XL3S 4000 2200 x 800mm

XL3S 4000 LEGRAND

Metalen deur voor XL3S 4000 2200 x 800mm

Ref. 338113 EAN-nr. 3414970900418

Metalen deur voor XL3S 4000 2200 x 800mm

Productgroep : 16
490,30 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Segmentdeur
Uitvoering als zichtdeur Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 768 mm
Hoogte 2074 mm
Diepte 75 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP40

Documentatie

5 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
F02370EN-02.pdf pdf (1.23 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039 (1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038 (1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096 (1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001 (0.95 Mo)
PEP