![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338102-WEB-L.jpg)
Metalen deur voor XL3S 4000 2000 x 600mm
XL3S 4000
LEGRAND
Metalen deur voor XL3S 4000 2000 x 600mm
Ref. 338102
EAN-nr.
3414970900364
Metalen deur voor XL3S 4000 2000 x 600mm
Productgroep : 16
418,80 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 568 mm |
Hoogte | 1874 mm |
Diepte | 75 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
5 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
PEP
SELECTEER