![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036316-WEB-R.jpg)
Metalen binnendeur 500 X 400 voor Atlantic kasten
ATLANTIC
LEGRAND
Metalen binnendeur 500 X 400 voor Atlantic kasten
Ref. 036316
EAN-nr.
3414970795083
Metalen binnendeur 500 X 400 voor Atlantic kasten
Productgroep : 18
147,50 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Binnendeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 348 mm |
Hoogte | 434 mm |
Diepte | 17 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
1 document
3D Autocad
SELECTEER