Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metalen afdekplaat - h 200 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/400

XL3 LEGRAND

Metalen afdekplaat - h 200 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/400

Ref. 020901 EAN-nr. 3245060209018

Metalen afdekplaat - h 200 mm 24 mod. - kasten XL³ 800/400

Productgroep : 16
42,62 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Breedte 600 mm
Hoogte 200 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast 725 mm
Geschikt voor bouwhoogte kast 2200 mm
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating

Documentatie

3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
LE05187AA.pdf pdf (0.42 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook