![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020950-LEGRAND-1000.jpg)
Metalen afdekplaat - h 150 mm 36 mod. - kasten XL² 800/4000
XL3
LEGRAND
Metalen afdekplaat - h 150 mm 36 mod. - kasten XL² 800/4000
Ref. 020950
EAN-nr.
3245060209506
Metalen afdekplaat - h 150 mm 36 mod. - kasten XL² 800/4000
Productgroep : 16
42,62 €
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
Breedte | 850 mm |
---|---|
Hoogte | 150 mm |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 910 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 1950 mm |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -5-40 °C |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Documentatie
2 documenten
Werkplaats handboek
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
7 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER