Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metal. deur vr XL3 S 630 24M 1950mm

XL3S 630 LEGRAND

Metal. deur vr XL3 S 630 24M 1950mm

Ref. 337722 EAN-nr. 3414970898791

Metal. deur vr XL3 S 630 24M 1950mm

Productgroep : 16
228,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Segmentdeur
Uitvoering als zichtdeur Nee
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar Nee
Breedte 568 mm
Hoogte 2024 mm
Diepte 54 mm
EMC-uitvoering Nee
Materiaal Staal
Uitvoering oppervlakte Poedercoating
Kleur Wit
Beschermingsgraad (IP) IP40

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE09702AB.pdf pdf (1.29 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09702AC.pdf pdf (1.28 Mo)
Technische gids
LE07040AA.pdf pdf (5.02 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130 (0.56 Mo)
PEP
LGRP-00471-V01.01-EN.pdf pdf (1.01 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129 (0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002 (0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138 (1.11 Mo)
Overeenkomst