Metal. deur vr XL3 S 630 16M 1200mm
XL3S 630
LEGRAND
Metal. deur vr XL3 S 630 16M 1200mm
Ref. 337671
EAN-nr.
3414970898586
Metal. deur vr XL3 S 630 16M 1200mm
Productgroep : 16
156,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 418 mm |
Hoogte | 1274 mm |
Diepte | 54 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
6 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER