![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337256-WEB-R.jpg)
Metal. deur vr XL3 S 160 6x24M
XL3S 160
LEGRAND
Metal. deur vr XL3 S 160 6x24M
Ref. 337256
EAN-nr.
3414970897480
Metal. deur vr XL3 S 160 6x24M
Productgroep : 12
166,80 €
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
Uitvoering | Segmentdeur |
---|---|
Uitvoering als zichtdeur | Nee |
Uitvoering als deur voor vergrendeling scheidingsschakelaar | Nee |
Breedte | 537 mm |
Hoogte | 994 mm |
Diepte | 26 mm |
EMC-uitvoering | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Wit |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
5 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.009
(0.62 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.003
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.040
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.117
(1.1 Mo)
SELECTEER