Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Metaal wartel ISO63-IP68 mini aanspancapaciteit 10 mm

ACCESSOIRES LEGRAND

Metaal wartel ISO63-IP68 mini aanspancapaciteit 10 mm

Ref. 095509 EAN-nr. 3245060955090

Metaal wartel ISO63-IP68 mini aanspancapaciteit 10 mm

Productgroep : 62
42,95 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type schroefdraad Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg 16
Spoed schroefdraad 1.41 mm
Schroefdraadlengte 6.5 mm
Sleutelwijdte 24 mm
Zeskant hoekmaat 26 mm
Geschikt voor kabeldiameter 10-15 mm
Materiaal Metaal
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij Ja
Glasvezelversterkt Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Slagvast Ja
Kleur Kleurloos
Trompetuitvoering Nee
Met contramoer Nee
Uitvoering Recht
Vlakkabelkoppeling Nee
Deelbare koppeling/wartel Nee
Gebruikstemperatuur -25-85 °C
Explosiegeteste uitvoering Nee
Voor explosieveilige zone gas Geen
Voor explosieveilige zone stof Geen
opslagtemperatuur -20-80 °C

Documentatie

1 document
Technische fiche
F02550FR00.pdf pdf (2.13 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
095509.dwg dwg (0.06 Mo)
1 document
PEP
LGRP-2014-115-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details