![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/095506-LEGRAND-1000.jpg)
Metaal wartel ISO32-IP68 mini aanspancapaciteit 11 mm
ACCESSOIRES
LEGRAND
Metaal wartel ISO32-IP68 mini aanspancapaciteit 11 mm
Ref. 095506
EAN-nr.
3245060955069
Metaal wartel ISO32-IP68 mini aanspancapaciteit 11 mm
Productgroep : 62
9,83 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type schroefdraad | Pg |
---|---|
Nom. draadmaat metrisch/Pg | 29 |
Spoed schroefdraad | 1.588 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Sleutelwijdte | 40 mm |
Zeskant hoekmaat | 44 mm |
Geschikt voor kabeldiameter | 16-26 mm |
Materiaal | Metaal |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Halogeenvrij | Ja |
Glasvezelversterkt | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP68 |
Slagvast | Ja |
---|---|
Kleur | Kleurloos |
Trompetuitvoering | Nee |
Met contramoer | Nee |
Uitvoering | Recht |
Vlakkabelkoppeling | Nee |
Deelbare koppeling/wartel | Nee |
Gebruikstemperatuur | -25-85 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
opslagtemperatuur | -20-80 °C |
Documentatie
1 document
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
1 document
PEP
SELECTEER