FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Materiaal
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Uitvoering wandcontactdoos
-
Kwaliteitsklasse
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
Aansluitdemping bij 860 MHz
-
DAB+
-
DAB+
-
Voeding op afstand mogelijk
-
Montagewijze
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aansluitdemping bij 2150 MHz
-
Aantal outputs
-
Aantal outputs
-
Geschikt voor kabelmodem
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Radio frequentieband
-
SAT-frequentieband
-
Uitvoering oppervlakte
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Uitvoeringsvorm afdekking
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/664763-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664763
Niloé ctdoos TV/R/SAT afgesch. wit met schroefbev.
26,40 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-15/664751-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664751
Niloé ctdoos TV mann. 14dB 0-2400 MHz wit met schroefbev.
12,35 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen