FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Samenstelling
-
Transparant
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Materiaal
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedieningswijze
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Contactloze uitvoering
-
Aantal wippen
-
Aantal wippen
-
Met verlichting
-
Met verlichting
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Opdruk
-
Opdruk
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Met signaallamp
-
Met signaallamp
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/664725-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664725
Niloé drukkn. IP44 spatwaterd. 6A 250V wit schroefbev.
16,53 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/664708-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664708
Niloé dubb. drukknop 6A 250V NO-NG wit met schroefbev.
14,08 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/664715-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664715
Niloé drukknop + etikethouder 6A - 250V wit/creme met schr.
7,72 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/664705-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664705
Niloé drukknop 6A 250V NO-NG wit met schroefbev.
7,05 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/664805-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
NILOE
Ref. 664805
Niloé drukknop 6A 250V NO-NG crème met schroefbev.
7,05 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen