Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mespatroon gG 80A grootte 00 500V 120kA met verklikker

CARTOUCHE LEGRAND

Mespatroon gG 80A grootte 00 500V 120kA met verklikker

Ref. 016340 EAN-nr. 3245060163402

Mespatroon gG 80A grootte 00 500V 120kA met verklikker

Productgroep : 27
17,22 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Zekeringmaat volgens IEC 60269 NH00
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 80 A
Nom. (meet)spanning AC 500 V
Nom. (meet)spanning DC 48 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)
Technische fiche
F00189FR05.pdf pdf (0.69 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina