Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mespatroon gG 80A grootte 0 500V 120kA met verklikker

CARTOUCHE LEGRAND

Mespatroon gG 80A grootte 0 500V 120kA met verklikker

Ref. 016840 EAN-nr. 3245060168407

Mespatroon gG 80A grootte 0 500V 120kA met verklikker

Productgroep : 27
24,98 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Zekeringmaat volgens IEC 60269 NH0
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 80 A
Nom. (meet)spanning AC 500 V
Nom. (meet)spanning DC 48 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)
Technische fiche
F00189FR05.pdf pdf (0.69 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina