Mespatroon gG 500A grootte 3 500V 120kA met slagpin
CARTOUCHE
LEGRAND
Mespatroon gG 500A grootte 3 500V 120kA met slagpin
Ref. 018175
EAN-nr.
3245060181758
Mespatroon gG 500A grootte 3 500V 120kA met slagpin
Productgroep : 27
142,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 500 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
---|---|
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Uitvoering kenmelder | Overig |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER