Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mespatroon gG 250A grootte 1 500V 120kA met verklikker

CARTOUCHE LEGRAND

Mespatroon gG 250A grootte 1 500V 120kA met verklikker

Ref. 017365 EAN-nr. 3245060173654

Mespatroon gG 250A grootte 1 500V 120kA met verklikker

Productgroep : 27
40,61 € / stuk Verpakkingseenheid 3 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Zekeringmaat volgens IEC 60269 NH1
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 250 A
Nom. (meet)spanning AC 500 V
Nom. (meet)spanning DC 48 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Uitvoering kenmelder Bovenkenmelder

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)
Technische fiche
F00189FR05.pdf pdf (0.69 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina