Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mespatroon gG 125A grootte 1 500V 120kA met slagpin

CARTOUCHE LEGRAND

Mespatroon gG 125A grootte 1 500V 120kA met slagpin

Ref. 017450 EAN-nr. 3245060174507

Mespatroon gG 125A grootte 1 500V 120kA met slagpin

Productgroep : 27
44,60 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Zekeringmaat volgens IEC 60269 NH1
Spanningstype AC/DC
Nom. (meet)stroom 125 A
Nom. (meet)spanning AC 500 V
Nom. (meet)spanning DC 48 V
Bedrijfsklasse gG (kabel- en apparaatbeveiliging)
Uitvoering kenmelder Overig

Documentatie

2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina