![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-016850-WEB-R.jpg)
Mespatroon gG 125A grootte 0 500V 120kA met verklikker
CARTOUCHE
LEGRAND
Mespatroon gG 125A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Ref. 016850
EAN-nr.
3245060168506
Mespatroon gG 125A grootte 0 500V 120kA met verklikker
Productgroep : 27
25,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH0 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 125 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
---|---|
Bedrijfsklasse | gG (kabel- en apparaatbeveiliging) |
Uitvoering kenmelder | Bovenkenmelder |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER