![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/018075_pw_94416.jpg)
Mespatroon aM 630A grootte 3 500V 120kA met slagpin
CARTOUCHE
LEGRAND
Mespatroon aM 630A grootte 3 500V 120kA met slagpin
Ref. 018080
EAN-nr.
3245060180805
Mespatroon aM 630A grootte 3 500V 120kA met slagpin
Productgroep : 27
145,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
3 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 630 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
---|---|
Bedrijfsklasse | aM (deelbereik motorbeveiliging) |
Uitvoering kenmelder | Overig |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER