![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-016025-WEB-R.jpg)
Mespatroon aM 40A grootte 00 500V 120kA met verklikker
CARTOUCHE
LEGRAND
Mespatroon aM 40A grootte 00 500V 120kA met verklikker
Ref. 016025
EAN-nr.
3245060160258
Mespatroon aM 40A grootte 00 500V 120kA met verklikker
Productgroep : 27
17,61 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Zekeringmaat volgens IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Spanningstype | AC/DC |
Nom. (meet)stroom | 40 A |
Nom. (meet)spanning AC | 500 V |
Nom. (meet)spanning DC | 48 V |
Bedrijfsklasse | aM (deelbereik motorbeveiliging) |
Uitvoering kenmelder | Bovenkenmelder |
---|---|
Vermogensverlies bij nom. stroom | 1.8 W |
Breedte | 78.5 mm |
Hoogte | 60 mm |
Diepte | 30 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER